Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A] | 4 |
Corrente máx. de carga total [A] | 12 |
Conceção elétrica | PNP |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -15...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Quantidade de slots do distribuidor central | 4 |
Versão do conector | M12 |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Conexão | Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm |
---|