Característica especial | Sem halogéneo |
---|
Tensão de funcionamento [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Proteção contra sobretensão | sim; (VDR) |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | latão, niquelado |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
Conexão | Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo; 3 x 0,5 mm² |
---|
Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90º); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |