Característica especial | Sem halogéneo |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | latão, niquelado |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
Conexão | Cabo: 1 m, Sem halogéneo; 3 x 0,34 mm² |
---|
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |