Característica especial | Sem silicone; Contactos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Tensão de funcionamento [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Corrente máx. de carga total [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Proteção | IP 68; IP 69K |
Materiais | PVC |
---|---|
Material do invólucro | PVC |
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm |
Conexão | Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm |