Característica especial | Sem halogéneo |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | latão, niquelado |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm |
Conexão | Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm |