Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de funcionamento [V] | < 125 AC / < 150 DC |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dimensões [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
---|---|
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material da porca | latão, niquelado |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm |
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado |
---|