Tensão de funcionamento [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dimensões [mm] | 40 x 20 x 36 |
---|---|
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material da porca | latão, niquelado |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
terminais: |
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado |
---|