You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. E10644

Cabo com conector

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Cabo com conector

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVC002 Comparação de produtos: E10644 / EVC002 Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] < 250 AC/DC
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Dimensões [mm] 15 x 15 x 47
Materiais PUR
Material do invólucro PUR
Material da porca 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)