Tensão de funcionamento [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Rosca de montagem | PG 13.5 |
---|---|
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado |
---|