Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|
Conceção elétrica | PNP |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dimensões [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiais | TPU transparente |
Material do invólucro | TPU, transparente |
Material da porca | latão, antissalpicos |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, antissalpicos |
---|