Tensão de funcionamento [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dimensões [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | latão, niquelado |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm |
---|