Tensão de funcionamento [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | latão, antissalpicos |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² |
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, antissalpicos; Binário de aperto: 0,5 Nm |
---|