Tensão de funcionamento [V] | 10...55 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dimensões [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material da porca | PUR |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: PUR |
---|