Invólucro | invólucro para montagem em calha DIN |
---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 55 x 110 |
Aplicação | avaliação universal de sequências de pulsos quanto à passagem acima ou abaixo do valor nominal; monitorização da velocidade de rotação |
---|
Tensão nominal AC [V] | < 110 |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Tolerância da tensão nominal [%] | 10 |
Tolerância 2 da tensão nominal [%] | 10 |
Frequência nominal AC [Hz] | 50...60 |
Energia auxiliar para sensores DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas de relé: 1 |
---|
Quantidade de saídas de relé | 1 |
---|---|
Corrente de contacto | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Intervalo de ajuste [Imp/min] | 10...10000 |
---|
Histerese [% de Sr] | 5...100 |
---|---|
Repetibilidade [% de Sr] | 1 |
Tempo de arranque [s] | 0,5...15 |
---|
Ajuste do ponto de comutação | alcance fino com o alcance do potenciômetro |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 40 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Invólucro | invólucro para montagem em calha DIN |
---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiais | plástico |
Visualizador |
|
---|