Tensão de funcionamento [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Conceção elétrica | AS-i |
---|---|
Corrente de contacto | < 4 A |
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN e o painel |
---|---|
Dimensões [mm] | 45 x 82,5 x 33 |
Materiais | PBT |
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
terminais de parafuso: ...2,5 mm² |