Tensão de funcionamento [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 280 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Corrente máx. de carga total [A] | 4 |
Watchdog integrado | sim |
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação do sensor das entradas | para PELV |
Tensão de alimentação [V] | 20...30 |
Corrente máx. total nominal das entradas [mA] | 200 |
Corrente de entrada Alta [mA] | > 5 |
Corrente de entrada Baixa [mA] | < 1,5 |
Nível de comutação elevado [V] | > 10 |
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos | sim |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 4 |
Circuito | PNP |
Intervalo de tensão DC [V] | 18...30; (para PELV) |
Corrente máx. de carga por saída [mA] | 1000 |
Resistente a curto-circuito | sim |
Separado eletricamente | sim |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 00 |
CEM |
|
---|
Perfil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Configuração I/O do AS-i [hex] | 7 |
Código de ID do AS-i [hex] | 0 |
Certificado AS-i | 06101 |
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável |
---|---|
Materiais | PA; PVC |
Visualizador |
|
---|
Acessórios (opcional) |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | COMBICON: |
---|