Aplicação | Montagem em campo |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 142 |
Corrente máx. de carga total [A] | 4 |
Watchdog integrado | sim |
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Quantidade de entradas digitais | 2 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação do sensor das entradas | AS-i |
Tensão de alimentação [V] | 20...30 |
Corrente máx. total nominal das entradas [mA] | 100 |
Corrente de entrada Alta [mA] | > 5 |
Corrente de entrada Baixa [mA] | < 1,5 |
Nível de comutação elevado [V] | > 10 |
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos | sim |
Conceção elétrica | AS-i |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Circuito | PNP |
Intervalo de tensão DC [V] | 10...30; (para PELV; através do cabo redondo) |
Corrente máx. de carga por saída [mA] | 2000 |
Resistente a curto-circuito | sim |
Separado eletricamente | sim |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Perfil AS-i | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuração I/O do AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Código de ID do AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Certificado AS-i | 05801 | |||||||||||||||
Atribuição dos bits de dados |
|
Materiais | PUR |
---|
Visualizador |
|
---|
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
Conexão | Cabo: 2 m; 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Conexão | ; codificação: A |