1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores laser
  5. Forma de construção M18 Cube em invólucro de metal

Sensores a laser - modelo M18 Cube em invólucro metálico

  • Modelo compacto compatível com rosca padrão M18 e medição do tempo de propagação da luz PMD
  • Sensores com classe de proteção laser 1 - ex. para a indústria automobilística
  • Visualização e ajuste dos valores de distância através do IO-Link e do display bicolor do equipamento
  • Simples operação com 3 botões ou parametrização através do IO-Link

Sensores a laser - modelo M18 Cube em invólucro metálico