You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Technologie
  2. Stały zasięg, bez względu na rodzaj metalu. Czujniki indukcyjne Kplus

Stały zasięg, bez względu na rodzaj metalu. Czujniki indukcyjne Kplus

Ten sam zasięg działania dla wszystkich metali.

  • Kompaktowe wymiary do zastosowania w ograniczonej przestrzeni.
  • Technologia niewrażliwa na wpływ pól elektromagnetycznych zabezpiecza przed błędnymi przełączeniami.
  • Szeroki zakres temperatur -40...85 ℃.
  • Wysoka szczelność dzięki wysokiemu stopniowi ochrony do IP 68 / IP 69K.
  • Wysoka częstotliwość przełączania do szybkich zmian stanu wyjściowego.
  • Powłoka przeciwadhezyjna do zastosowań spawalniczych.

Stała odległość przełączania dla wszystkich metali – to cecha charakteryzująca nowe czujniki indukcyjne Kplus, stworzone przez ifm electronic specjalnie do automatyki przemysłowej.

Dzięki jednolitym odległościom przełączania czujniki oferują niezawodne wykrywanie wszystkich metali. Dzięki swym kompaktowym wymiarom urządzenia te sprawdzają się nawet na minimalnej przestrzeni. Ponadto nowa technologia czujnika odporna na pole elektromagnetyczne zapobiega nieprawidłowemu przełączaniu.

Stały współczynnik korekcji nawet w przypadku aluminium
Nowe czujniki Kplus doskonale nadają się do wykrywania aluminium. Tradycyjne czujniki znacznie zmniejszają odległość przełączania przy różnych gatunkach metali. Nowy czujnik ifm zapewnia identyczną odległość przełączania bez względu na rodzaj metalu. Wysoka częstotliwość przełączania zapewnia precyzyjną kontrolę nad szybko zmieniającymi się stanami wyjścia.

Optymalne rozwiązanie do różnych obszarów zastosowania
Dzięki nowej technologii, wytrzymałe i mocne czujniki są odporne na pola elektromagnetyczne. Działają niezawodnie nawet umieszczone bezpośrednio przy hamulcach elektrycznych. Duży zakres temperatur -40...85 ℃ umożliwia szerokie zastosowanie, a wysokie stopnie ochrony do IP 68 / IP 69K gwarantują trwałą niezawodność. Wytrzymała obudowa w wersji ze stali nierdzewnej umożliwia niezawodne stosowanie w otoczeniu oleju i chłodziwa. Kompaktowe i skuteczne – na takie czujniki indukcyjne automatyka przemysłowa czekała już od dawna.