Czujniki IO-Link firmy ifm oferują użytkownikowi całkowicie nowe opcje. Na przykład wdrożony jest transfer danych cyklicznych i acyklicznych, jak również komunikatów w obu kierunkach. IO-Link ma do zaoferowania dużo więcej:
Brak zewnętrznego wpływu na sygnał
Przesył danych przez IO-Link opiera się na sygnale 24 V i dlatego jest wysoce niewrażliwy na wpływy zewnętrzne. Czujniki IO-Link są podłączane do standardowych konektorów M12. Kable ekranowane i związane z nimi uziemienie nie są już potrzebne.
Cała transmisja mierzonych wartości jest cyfrowa. Podatność na błędy w transmisji i konwersji sygnałów analogowych jest wyeliminowana. Przesłane cyfrowo wartości mierzone można bezpośrednio wyświetlać w sterowni.
Moduł IO-Link master przechowuje wszystkie parametry podłączonych czujników. Po wymianie poprzednie parametry są automatycznie zapisywane do nowego czujnika. Poszukiwanie wymaganych ustawień czujnika nie jest konieczne.
Standardowe ustawianie parametrów umożliwia zablokowanie przycisków na urządzeniu. Wyklucza to możliwość nieprawidłowego ustawienia wartości. Dokumentacja parametrów jest możliwa w dowolnym momencie.
Identyfikacja i wykrywanie narzędzi wymiennych
Czujniki fotoelektryczne O5D wykrywają, czy wybrane narzędzie znajduje się w uchwycie. IO-Link zapewnia, że czujnik można wymienić tylko na czujnik tego samego typu.
IO-Link zapewnia, że transfer danych procesowych i serwisowych odbywa się jednocześnie. Przerwanie przewodu lub zwarcie jest natychmiast wykrywane przez moduł master. Dane diagnostyczne są dostępne nawet podczas pracy.