Główne zalety O2I: Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, czujnik automatycznie ustawia ostrość i typ kodu do zapisania. Zastosowania do odczytu kodu kreskowego lub kodu 2D również mogą być uczone przyciskiem teach. To oszczędza czas i pieniądze
Wstępnie ustawiona konfiguracja urządzenia może być zmieniona poprzez przyjazną apkę na smartfonie.
Regulowany czas ekspozycji pozwala na skuteczny odczyt kodu nawet przy zmiennych warunkach oświetlenia. Wewnętrzne, załączane oświetlenie z filtrem polaryzacyjnym zapewnia, że błyszczące powierzchnie np. B. metalowe mają wystarczający kontrast do pewnego odczytu kodu. Dowiedz się jak można automatycznie wykorzystać funkcję oświetlenia do rozpoznawania kodu.