Wilton Heat Transfer jest międzynarodową firmą zajmującą się serwisem i konserwacją urządzeń procesowych do wymiany ciepła. W celu optymalizacji procesów swoich klientów, firma przeprowadza analizę drgań w celu monitorowania stanu instalacji.
W ten sposób można przewidzieć stan mechaniczny systemów klimatyzacji w celu przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej. Pomiary obejmują również dane procesowe, takie jak temperatura, wilgotność i warunki wiatrowe, ponieważ wpływają one na wydajność chłodzonych powietrzem wymienników ciepła. Te użyteczne dane gromadzone są za pośrednictwem połączenia VPN przez bramkę z firmy Wilton do chmury Azure. Firma ifm pomogła firmie Wilton Heat Transfer zaprojektować sprzęt i skonfigurować czujniki.