• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki ciśnienia do różnych zastosowań
  2. Cele do pomiaru ciśnienia

Przegląd technologii celi pomiarowych ciśnienia firmy ifm

Dowiedz się, które technologie są stosowane w poszczególnych czujnikach oraz jakie są ich zalety i wady.

Ceramiczna
pojemnościowa
Membrana uszczelniająca Tensometryczna ze stali nierdzewnej
Piezorezystancyjna
Zakres ciśnień 100 mbar...600 bar 1...400 bar 6...600 bar 1...10 bar
Odporność na podciśnienie -1 bar -1 bar -1 bar -1 bar
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wytrzymałość
Stabilność długoterminowa
Dokładność
Rozmiar obudowy
Odporny na
dryft spowodowany momentem dokręcania
Temperatura
Media agresywne
Cena €€€ €€€ €€

niedostępne
odpowiednie bezwarunkowo

Ceramiczna pojemnościowa cela pomiarowa.

Konstrukcja i działanie ceramicznej pojemnościowej celi pomiarowej

Po przyłożeniu ciśnienia zmienia się odległość między membraną a korpusem podstawowym, a tym samym pojemność między elektrodami. Ta zmiana pojemności jest analizowana, a następnie przekształcana w standardowy przemysłowy sygnał wyjściowy.

Co sprawia, że cela pomiarowa jest wyjątkowa

  • Wyjątkowa wytrzymałość, wysoka odporność na ciśnienie i wysokie ciśnienie rozrywające
  • Praca bez dryftu przez ponad 100 milionów cykli ciśnienia
  • Długoterminowa stabilność i wysoka powtarzalność pomiarów
  • Sucha cela pomiarowa bez płynu uszczelniającego membranę zapewnia wysoką niezawodność procesu

Zalety

  • Odporność na dynamiczne skoki ciśnienia i kawitację
  • Odporność na agresywne i ścierne media
  • Minimalny wpływ temperatury na ceramiczną celę pomiarową
  • Ceramika nie starzeje się ani nie ulega zmęczeniu

Wady

  • Złożona instalacja celi pomiarowej w czujniku, dlatego duża obudowa i wyższe koszty
  • Wymagane uszczelnienie celi pomiarowej do przyłącza procesowego
  • Zastosowania gazowe powyżej 25 barów możliwe tylko w ograniczonym zakresie


Produkty z ceramiczną pojemnościową celą pomiarową

Wariant Higieniczne Przemysłowe
Z wyświetlaczem PI PE, PNxx9X Do czujników ciśnienia
Bez wyświetlacza PM PA, PX, PP, PL15
Z wyświetlaczem analogowym PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

Membrana uszczelniająca

Konstrukcja i działanie celi pomiarowej z separatorem membranowym

W technologii separatorów membranowych ciśnienie procesowe nie jest przykładane bezpośrednio do czujnika, ale jest przenoszone przez membranę, za którą znajduje się ciecz wypełniająca. Sama membrana oddziela medium w procesie od systemu czujnika. Jest ona elastyczna i odkształca się, gdy wywierany jest na nią nacisk. Za membraną znajduje się specjalna ciecz wypełniająca (zwykle olej), która przenosi ciśnienie z membrany do rzeczywistego czujnika ciśnienia.

Co sprawia, że cela pomiarowa jest wyjątkowa

  • Duża odporność na temperaturę

Zalety

  • Kompaktowa konstrukcja z możliwością montażu z przodu
  • Niska podatność na zmiany temperatury

Wady

  • Wrażliwa membrana
  • Skoki ciśnienia mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia
  • Uszkodzenie membrany może spowodować wyciek płynu uszczelniającego membranę i zanieczyszczenie medium.
  • Metalowe membrany mogą korodować


Produkty z celą pomiarową z uszczelnieniem membranowym

Wariant Higiena Przemysł
Z wyświetlaczem PI22xx, PI23xx Do czujników ciśnienia
Bez wyświetlacza PL54

Cela pomiarowa ze stali nierdzewnej z tensometrami

Konstrukcja i działanie celi pomiarowej ze stali nierdzewnej z czujnikami tensometrycznymi

W tej celi pomiarowej tensometry w postaci rezystorów są przymocowane do tylnej części membrany ze stali nierdzewnej i połączone w mostek Wheatstone'a. Jeśli na celę pomiarową wywierany jest nacisk, membrana ulega odkształceniu. Powoduje to proporcjonalną zmianę sygnału wyjściowego obwodu mostka, który jest wykrywany przez układ elektroniczny i konwertowany na standardowy sygnał wyjściowy.

Co sprawia, że cela pomiarowa jest wyjątkowa

  • Duża stabilność długoterminowa
  • W pełni spawana cela pomiarowa bez uszczelnienia
  • Mała konstrukcja, niska cena
  • Odpowiednia do gazów o ciśnieniu do 600 barów

Zalety

  • Krótki czas odpowiedzi na zmianę skokową
  • Wysokie ciśnienie niszczące
  • Idealna do zamówień indywidualnych i hurtowych

Wady

  • Element tłumiący lub ogranicznik jest zalecany w zastosowaniach z ciśnieniem dynamicznym i kawitacją.


Produkty z celą pomiarową ze stali nierdzewnej

Wariant Typ
Z wyświetlaczem PNxx7x > 100 bar Do czujników ciśnienia
Bez wyświetlacza PT, PU, PV
Z pierścieniami nastawczymi PK

Piezorezystancyjna celka pomiarowa

Konstrukcja i działanie piezorezystancyjnego czujnika pomiarowego

Efekt piezorezystancyjny opisuje zmianę oporu elektrycznego materiału spowodowaną naciskiem lub przyczepnością. Ta zmiana rezystancji jest wykrywana przez obwód mostkowy (R1 - R4) i przekształcana w standardowy sygnał wyjściowy.

Co sprawia, że cela pomiarowa jest wyjątkowa

  • Odporna na podciśnienie i zanieczyszczenia cela pomiarowa dzięki powłoce
  • Odpowiednie do czujników pneumatycznych

Zalety

  • Mały element czujnika

Wady

  • Nadaje się tylko do pneumatyki i gazów obojętnych


Produkty z piezorezystancyjną celą pomiarową

Wariant Typ
Z wyświetlaczem PQS, PQC Do czujników ciśnienia
Sonda hydrostatyczna PS