• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki drgań
  2. Czujnik drgań z IO-Link
  3. Warianty produktu i zestaw startowy

Rozpocznij analizę drgań

Doskonałe rozwiązanie dla każdej aplikacji

VVB001 pozwala na dowolne ustawienie parametrów. Dostosuj parametry do swojego zastosowania poprzez IO-Link.

Zależnie od rodzaju i prędkości maszyny, możesz skorzystać z gotowych wersji serii VVB:

 

Duże maszyny

0,3…500 MW

Maszyny średniej wielkości

15…300 kW

Szybka maszyna
> 600 obr./min

VVB010

VVB020

Wolna maszyna
120…600 obr./min

VVB011

VVB021

Monitorowanie stanu za pomocą IO-Link – zestaw startowy

Zestaw startowy służy do monitorowania stanu silników wentylatorów, pomp i innych maszyn prostych. Zawiera wszystkie niezbędne elementy w preferencyjnej cenie, jest łatwy do wdrożenia i chroni maszyny przed uszkodzeniem.

Zalety zestawu startowego

  • Możliwość automatyzacji monitorowania stanu maszyny z sygnalizacją w czasie rzeczywistym uderzeń, zmęczenia, tarcia i temperatury
  • Rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy maszyny przy pomocy wartości charakterystycznej drgań v-RMS
  • Bezproblemowa integracja bezpośrednio z systemami przemysłowego Ethernetu poprzez IO-Link
  • Wykorzystaj swoją istniejącą sieć sterowniczą do sterowania procesami i konserwacji w czasie rzeczywistym
  • Nie jest wymagana szafa sterownicza czy rozbudowane okablowanie