Zakres częstotliwości [Hz] | 2...10000 |
---|---|
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Zakres pomiarowy wibracji [mm/s] | 0...45 |
---|
Zakres pomiarowy wibracji |
|
---|
Aplikacja | duże maszyny, moc > 300 kW, prędkość 120...600 rpm |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Typ czujnika | Mikroelektromechaniczny System (MEMS) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (konfigurowalne) |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Uwaga dotycząca punktu przełączania SP |
|
|
---|---|---|
Zakres częstotliwości [Hz] | 2...10000 | |
Zasada pomiaru | pojemnościowy | |
Liczba osi pomiaru | 1 |
Zakres pomiarowy wibracji [mm/s] | 0...45 |
---|---|
Punkt przełączania SP [mm/s] | 0,2...45 |
Punkt resetu rP [mm/s] | 0...44,8 |
Krok [mm/s] | 0,2 |
Zakres pomiarowy wibracji |
|
||
---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
Krok |
|
Zakres pomiarowy wibracji | 1...50 |
---|---|
Punkt przełączania SP | 2...50 |
Punkt resetu rP | 1...49 |
Krok | 1 |
Zakres pomiarowy [°C] | -30...80 |
---|---|
Rozdzielczość [°C] | 0,1 |
Punkt przełączania SP [°C] | -28...80 |
Punkt resetu rP [°C] | -30...78 |
W krokach co [°C] | 2 |
Dokładność | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Dokładność [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Odchylenie liniowości | 2 % |
Możliwości parametryzacji | Oprogramowanie |
---|---|
Funkcje diagnostyczne | autotest |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Profil | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
SIO tryb | tak | ||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||
Ilość danych analogowych | 10 | ||||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,6 | ||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | filtry dla v-RMS, a-RMS, a-Peak; Histereza; okno; Punkty przełączania; logika przełączania | ||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...80 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 299 | ||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 116,5 |
---|---|
Typ montażu | śruba |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 8 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 20 m |