• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki drgań
  2. Czujnik drgań z IO-Link
  3. Integracja

Integracja VVB z istniejącymi systemami

Bezproblemowa integracja za sprawą IO-Link

Za sprawą IO-Link przemysłowa ochrona maszyn jest integrowana bezpośrednio z istniejącą platformą sterowania klienta. Mastery IO-Link montowane na obiekcie przesyłają inteligentne dane do sterowników oraz systemów IT wyższego poziomu. Te inteligentne dane obejmują rzeczywiste wartości procesowe, lecz także parametry (identyfikacja punktu pomiarowego, punkty przełączania, filtry, jednostki itp.) oraz dane diagnostyczne (autotest, godziny pracy maszyny, godziny pracy czujnika, stan urządzenia lub licznik zdarzeń).

Konserwacja w czasie rzeczywistym za pomocą VVB oraz platformy IIoT ifm moneo

ifm oferuje poprzez swoją platformę IIoT moneo, zwłaszcza dzięki moneo RTM, gotowe do użytku i wydajne oprogramowanie do monitorowania stanu. moneo RTM umożliwia tworzenie pulpitów nawigacyjnych dostosowanych do potrzeb użytkownika do kompleksowego monitorowania instalacji oraz prezentacji wszystkich ważnych danych procesowych.

W wypadku awarii komunikat alarmowy zostanie przesłany bezpośrednio do użytkownika. Pozwala to na szybką reakcję i uniknięcie ewentualnej całościowej awarii.

Poprzez użycie dodatku RTM Advanced Vibration Analysis, nieprzetworzone dane czujnika VVB (BLOB), po wyzwoleniu rejestracji przez moneo RTM, można przedstawić w dziedzinie czasowej, a następnie odszukać podstawową przyczynę uszkodzenia.

Więcej przykładów integracji

Monitor drgań

Do integracji z urządzeniami automatyki, z wyjściami przełączającymi do sygnalizacji lub prostego sterowania

  • 2 wyjścia przełączające (możliwość ich wyłączenia), informacje binarne (zał., wył.)

Możliwe wartości charakterystyczne dla wyjść przełączających:

  • przyspieszenie szczytowe (a-Peak)
  • średnia prędkość drgań (v-RMS)
  • średnie przyspieszenie drgań (a-RMS)
  • współczynnik szczytu
  • temperatura powierzchni

Integracja z sieciami poprzez IO-Link

Do integracji z istniejącymi:

  • sieciami sterowniczymi (magistrala obiektowa)
  • sieciami IT (Ethernet)
  • aplikacjami w chmurze (Ethernet, MQTT, JSON)

Przesyłanie:

  • wartości procesowych (a-Peak, v-RMS, ...)
  • wartości diagnostycznych (np. stan urządzenia, autotest, godziny pracy maszyny)
  • dane zdarzeń (np. historia zdarzeń, licznik zdarzeń)
  • parametry (np. filtr, punkty przełączania)

Integracja VVB z IO-Link w sterowniku PLC

Integracja ze sterownikiem PLC poprzez zwykłe magistrale obiektowe:

  • Profinet
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus TCP

Opcjonalnie dane mogą być przesyłane do dowolnego systemu SCADA, MES lub firmowego systemu sterowania

Przesyłanie:

  • stanu maszyny jako wartości stanu (= wartości procesowe)
  • sygnałów alarmowych
  • sygnałów licznika (obliczanie trwałości komponentów)
  • czas aktywności maszyny w oparciu o drgania
  • nieprzetworzone dane (BLOB)

Zdalne monitorowanie za pomocą VVB i io-key

  • Szybka integracja w zdalnych punktach pomiarowych – technologia plug & play – od czujnika do chmury
  • Aktywacja środków zapobiegawczych poprzez centralne monitorowanie w chmurze
  • Minimalna instalacja kabli i komunikacja bezprzewodowa poprzez sieć komórkową

Monitorowanie drgań na smartfonie za pomocą wtyczek Bluetooth i IO-Link

  • Szybka i łatwa instalacja
  • Wizualizacja wartości charakterystycznych na urządzeniu mobilnym w aplikacji moneo blue
  • Ustawianie oraz monitorowanie parametrów VVB w czasie rzeczywistym bezpośrednio przed maszyną