Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
Połączenie do chmury wszystkich czujników IO-Link przez sieć komórkową
Bramka IoT rozpoznaje nawet dwa połączone czujniki IO-Link i wysyła ich wartości procesowe automatycznie przez sieć komórkową GSM do chmury, w której przechowuje się dane. Użytkownik może wizualizować i analizować dane za pośrednictwem pulpitu internetowego.
Alarmy są wysyłane w postaci wiadomości SMS lub e-mail
Kilka kliknięć myszką wystarczy, aby ustawić wartości graniczne na pulpicie tak, że w przypadku ich przekroczenia operator instalacji otrzyma ostrzeżenie w postaci wiadomości e-mail lub SMS.
Eksport
Dane ze wszystkich czujników można w dowolnej chwili podsumować i wyeksportować automatycznie.
Z czujnika do IoT
Dane z czujników można gromadzić bezpośrednio i wysyłać do chmury bez połączenia ze sterownikiem, komputerem PC ani siecią firmową. Bramka nie wymaga żadnej infrastruktury oprócz zasilania i dostępności sieci GSM. Tak jak wszystkie produkty firmy ifm urządzenie jest wytrzymałe i zapewnia wysoką klasę ochrony IP 65. Dlatego można je stosować w najtrudniejszych środowiskach przemysłowych.
Przykłady zastosowania
Bramka sprawdza się we wszystkich zastosowaniach, które nie bazują na ciągłym przesyłaniu wartości mierzonych w czasie rzeczywistym. Bramki można nawet używać do monitorowania i oceny części instalacji oddalonych, które nie są podłączone do infrastruktury firmowej.
Na przykład: