You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Transmitery drgań rejestrują „stan zdrowia maszyny”

Piezoelektryczny transmiter z interfejsem IEPE, o wytrzymałej konstrukcji oraz dużym zakresie pomiarowym zapewnia wydajną diagnostykę drgań

  • Piezoelektryczny transmiter typu VSP z interfejsem IEPE
  • Duży zakres pomiarowy ± 50 g
  • Wytrzymałe konstrukcje z IP 67 lub IP 68
  • Dostępne również jako wersja dla stref zagrożonych wybuchem, ATEX, IECEx
  • Do podłączenia do elektroniki diagnostycznej VSE

Transmitery drgań do wydajnej diagnostyki drgań
Sygnał przyspieszenia odgrywa ważną rolę w monitorowaniu stanu maszyn i instalacji (Condition Monitoring). W przeciwieństwie do innych zmiennych fizycznych, takich jak ciśnienie i temperatura, sygnał przyspieszenia może być użyty do określenia szerokiego wachlarza cech, które wskazują na różne objawy uszkodzeń (np. niewyważenie, uszkodzenie łożysk, kawitacja, zderzenie). Cechy te są obliczane i monitorowane w urządzeniu zewnętrznym, takim jak elektronika diagnostyczna ifm typu VSE lub inne urządzenia z wbudowanym wejściem IEPE (Integrated electronic piezoelectric). IEPE jest dostępnym na rynku interfejsem m.in. dla transmiterów drgań i jest definiowane przez czułość czujnika, zwykle w mV/g (miliwolt na g, g = przyspieszenie ziemskie). Transmitery drgań typu VSP bazują wykorzystaniu zjawiska piezoelektrycznego do pomiarów i przeznaczone są do wymagających zastosowań przemysłowych.