Odwiedź nas na SPS 2021 w Norymberdze hala 7A, stoisko 302! Od 23 do 25 listopada odpowiemy na żywo na wszystkie Twoje pytania z dziedziny automatyki. Na naszym stoisku będziemy prezentować nasze innowacje, najlepsze produkty i rozwiązania holistyczne dla transformacji przemysłowej. Od poziomu czujników po poziom infrastruktury i IT, oferujemy Państwu wszystko czego potrzeba do skutecznej i efektywnej cyfryzacji zakładu - wszystko z jednego źródła.
Nawet jeśli nie możesz przyjechać do Norymbergi, nie musi to oznaczać, że ominie Cię atmosfera targów. Codziennie będziemy prowadzić transmisję na żywo ze stoiska ifm – rozmawiać z naszymi ekspertami ds. automatyzacji i przekazywać im zadane przez Was pytania. Więcej informacji na temat naszej cyfrowej transmisji już wkrótce.