Poprzez IO-Link rodzina czujników LDL zapewnia:
Rozdzielczość wartości przewodności dzięki wykorzystaniu IO-Link jest taka sama w całym zakresie pomiarowym. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykorzystania wersji indukcyjnej (toroidalnej). Typowy proces CP wykorzystuje środki chemiczne o wysokiej przewodności i wodę płuczącą o niskiej przewodności. Przy wykorzystaniu wyjścia analogowego sygnał jest rozciągnięty w szerszym zakresie, zmniejszając zdolność do wykrycia małych zmian przewodności. Może to powodować przechodzenie niewykrytych szczątkowych ilości chemikaliów do wody płuczącej lub produktów.
Zakres pomiarowy (µS/cm) |
Karta wejść analogowych sterownika (12 bit) |
IO-Link * |
---|---|---|
0...500 | 1 µS/cm | 1 µS/cm |
0...5,000 | 2 µS/cm | |
0...15,000 | 4 µS/cm | |
0...100,000 | 25 µS/cm | |
0...500,000 | 122 µS/cm | |
0...1,000,000 | 244 µS/cm |
*Zakres pomiarowy LDL100 jest ograniczony do 15,000 µS/cm