Nasz drugi raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, który obok naszych strategicznych koncepcji i działań zawiera również kompleksowy program zrównoważonego rozwoju, jest wynikiem wielkiego wysiłku zespołowego wielu współpracowników, którzy z entuzjazmem i zaangażowaniem przyczynili się do jego publikacji. Mamy nadzieję, że jego lektura będzie interesująca.
Jest to drugi Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju grupy ifm – w formie bardziej kompaktowej aktualizacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Treść została przygotowana zgodnie ze standardami GRI. Niektóre informacje, na przykład z zakresu „ochrony środowiska”, podlegają audytom zewnętrznym. W przypadku deklaracji środowiskowych dotyczących produktów lub produkcji wykorzystano również elementy deklaracji środowiskowej, która została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie zarządzania środowiskowego (EMAS, Eco-Management and Audit Scheme). W przypadku deklaracji środowiskowej przeprowadzono niezależny audyt środowiskowy. O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia zawarte w niniejszym raporcie dotyczą całej grupy ifm i odnoszą się do roku finansowego 2020 (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.). Spodziewamy się, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 grupy ifm, którego publikację nakazuje prawo handlowe, zostanie opublikowane w elektronicznym Bundesanzeiger w ostatnim kwartale 2021 r. Termin wydania upłynął 21 lipca 2021 r.
Następna Aktualizacja dotycząca zrównoważonego rozwoju planowana jest na lato 2022 r. Kolejny kompleksowy raport według standardów GRI zaplanowano na lato 2023 r.