Tewes-Bis Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji maszyn i urządzeń oraz całych linii technologicznych dla przemysłu spożywczego – w szczególności mleczarskiego. Jest liderem w dostawach kompletnych linii technologicznych do produkcji różnego rodzaju twarogów, zarówno w Polsce, jak i w krajach za naszą wschodnią granicą. Od 1991 roku specjalizacja firmy obejmuje projektowanie i wytwarzanie maszyn, urządzeń i całych linii technologicznych, opracowywanie oraz wdrażanie techniki i technologii produkcji, często prototypowych – na szczególne zamówienia klientów.
Początki współpracy pomiędzy ifm electronic, a Tewes–Bis sięgają roku 2006 r. Współpraca rozpoczęła się od czujników indukcyjnych. Później została rozszerzona o czujniki przepływu oraz całą gamę czujników procesowych. W chwili pojawienia się bardziej rozbudowanych instalacji, firmy zaczęły współpracować przy budowach sieci AS-i. Zastosowanie w takich aplikacjach znalazły moduły AS-i, mastery pojedyncze, podwójne, zasilacze, repeater’y sygnałowe, technika łączeniowa, pasywne terminatory sieci oraz urządzenia do adresowania.
Na zdjęciach zaprezentowano fragmenty instalacji przemysłowych wykonanych dla producenta serów pleśniowych, w których zaimplementowane zostały rozwiązania dostarczane przez ifm electronic:
Dzięki temu, iż ifm electronic posiada gamę produktów dedykowanych do branży spożywczej, wykonanych z materiałów uwzględniających jej specyfikę, użycie komponentów ifm daje najwyższą gwarancję niezawodności linii produkcyjnych. Czujniki ifm dla branży spożywczej wykonane są z materiałów wysokiej klasy, odpornych na działanie substancji chemicznych. Czyni to je produktami niezawodnymi i niezwykle wytrzymałymi. Kwestia niezawodności i wytrzymałości jest kluczowa zwłaszcza w tych gałęziach przemysłu, gdzie produkcja odbywa się przez całą dobę, a najmniejsze nawet przestoje, wiążą się z ryzykiem zepsucia surowców wykorzystywanych do produkcji – w tym przypadku produkcji nabiału. Zastosowanie sprawdzonych komponentów ifm electronic gwarantuje wysoką stopę zwrotu każdej inwestycji.