• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

NOYEN – perfekcyjna czystość na każdym etapie procesu technologicznego

Firma NOYEN projektuje i produkuje myjnie przemysłowe, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Firma kreuje innowacyjne rozwiązania w zakresie mycia przemysłowego, automatyzacji procesów i chemii przemysłowej. Prócz szerokiej gamy urządzeń myjących i rozwiązań z zakresu automatyzacji i chemii, NOYEN oferuje również mycie usługowe i audyty mycia.

 

Mycie ultradźwiękowe to proces będący elementem występującym w wielu myjniach przemysłowych produkowanych przez firmę NOYEN. Przeznaczone do czyszczenia ultradźwiękowego profesjonalne urządzenia myjące zapewniają wysokiej jakości rezultaty usuwania zanieczyszczeń i pozostawiają powierzchnię detali w nienaruszonym stanie. Czyszczenie detali ultradźwiękami to bardzo efektywny proces, który znajduje zastosowanie w firmach należących do różnych gałęzi przemysłu.

 

Mycie ultradźwiękowe wykorzystuje energię wytworzoną przez fale ultradźwiękowe do wywołania zjawiska kawitacji. Poprzez cykliczne zmiany ciśnienia medium czyszczącego formują się bąble próżniowe, które zapadają się do wewnątrz. Powoduje to wytworzenie energii mechanicznej powodującej oderwanie się zanieczyszczeń z powierzchni detali.

 

Na skuteczność mycia ultradźwiękowego wpływ ma czas procesu mycia, kształt mytych elementów, rodzaj stosowanych preparatów myjących, moc i częstotliwość ultradźwięków oraz temperatura i dokładna kontrola procesu.

 

W jednokomorowej myjni NOYEN COMPACT 400  wykorzystującej wiele technologii mycia m.in. technologię ultradźwiękową, parametry mycia kontrolowane są przez:

 

-transmitery ciśnienia PT9554 (lub PTXXXX)i czujnik PA3024 (PAXXX).

Zastosowanie takich czujników pozwala na monitorowanie zanieczyszczenia filtra (poprzez obliczenie tzw. Delty p, czyli spadku ciśnienia na filtrze co wskazuje na jego zużycie)  oraz dysz, co przekłada się na zwiększenie jakości i efektywności mycia oraz ogranicza i ułatwia serwis elementów układu natrysku i cieczy. Jakość cieczy i ciśnienie natrysku odpowiada bezpośrednio za jakość i efektywność mycia,

- do kontroli suszenia próżniowego stosowany jest czujnik PN2099,któryznacznie przyspiesza proces suszenia trudno dostępnych miejsc, co w konsekwencji zwiększa skuteczność procesu,

- monitoring przepływu powietrza, kontrolę suszenia, wentylatorów i zabezpieczenie nagrzewnicy zapewnia czujnik SL5101,

- precyzyjne wykrywanie poziomu bez względu na stopień zanieczyszczenia medium myjącego oraz obecność piany zapewnia czujnik LMC100, zaletą jest również jego łatwe czyszczenie,

- dodatkowo stosowany jest również czujnik KI6000, zabezpieczenia przed wyciekiem tacy ociekowej na hale produkcyjną oraz wskazuje na zapełnienie kanistra na zużyty olej.

 

Myjnia COMPACT 400 stosowana jest w branżach Automotive, przemyśle lotniczym, metalurgicznym, elektronicznym zapewniając niezawodność wszędzie tam, gdzie liczy się efektywność procesu oraz minimalizacja kosztów.

 

Powrót