Firma ILS System z siedzibą w Rzeszowie specjalizuje się w projektowaniu i serwisowaniu automatyki przemysłowej.
Nasz klient posiada bardzo duże doświadczenie w układach AKPiA zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, w tym aplikacjami wizualizacji SCADA. Współpracuje z wieloma specjalistami od technologii ochrony środowiska.
Hydrofornia zapewnia dostawę medium do 252 lokali mieszkaniowych, w którym najwyższe znajdują się na 12 piętrze budynku.
Automatyzacja hydroforni zapewniła:
Transmitery ciśnienia zainstalowane są na kolektorze tłocznym zestawu hydroforowego. Pełnią one funkcję kontroli ciśnienia w obwodzie regulacji prędkości obrotowej pomp.
Presostat zainstalowany jest na kolektorze ssawnym kontroluje ciśnienie w celu wykrycia suchobiegu.
Po automatyzacji procesu uzyskano oszczędności wynikające ze stabilności i ciągłości procesu dostaw wody. Pozwoliło to na oszczędności energii elektrycznej na poziomie 21%.
Głównym celem na jakim zależało inwestorowi było również zapewnienie ciągłości dostaw wody dla wszystkich użytkowników końcowych. To rozwiązanie znacznie poprawiło komfort życia lokatorów zamieszkujących ostatnie piętra budynku.
Obecne rozwiązanie eliminuje również zawieszanie się systemu i wpływa na trwałość pomp.
Nie bez znaczenia jest również równe obciążenie pomp.
Wszystkie oczekiwania klienta zostały zrealizowane.