Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 Gwint wewnętrzny |
---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 Gwint wewnętrzny |
---|
Zakres pomiarowy [l/min] | 0,1...25 |
---|
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | Zastosowania w automatyce przemysłowej; Sterowanie wodą chłodzącą | |||
Montaż | podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera; Konektor pneumatyczny | |||
Parametry pomiarowe | przepływ; temperatura; totalizer | |||
Sterowanie | ręczne | |||
Media | Ciecze przewodzące; roztwory wodne; roztwory glikolu | |||
Temperatura medium [°C] | -10...70 | |||
Elementy |
|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; Wyjście impulsowe; IO-Link (ustawiany) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Zakres pomiarowy [l/min] | 0,1...25 |
---|
Zakres pomiarowy [°C] | -50...150 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67; (czujniki) |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
---|
Waga [g] | 2662,35 |
---|---|
Typ montażu | Wspornik montażowy |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; mosiądz czerwony (2.1096.01) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 Gwint wewnętrzny |
---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 Gwint wewnętrzny |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 2 x M12; Styki: pozłacane |