Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 Gwint wewnętrzny |
---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 Gwint wewnętrzny |
---|
Zakres pomiarowy [l/min] | 0,1...25 |
---|
Konstrukcja | styki pozłacane | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacja | Zastosowania w automatyce przemysłowej; Sterowanie wodą chłodzącą | |||||
Montaż | podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera; Konektor pneumatyczny | |||||
Parametry pomiarowe | przepływ; temperatura; Ciśnienie; totalizer | |||||
Sterowanie | ręczne | |||||
Media | Ciecze przewodzące; roztwory wodne; roztwory glikolu | |||||
Temperatura medium [°C] | -10...70 | |||||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 10 | |||||
Elementy |
|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; Wyjście impulsowe; IO-Link (ustawiany) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Zakres pomiarowy [bar] | -1...10 |
---|
Zakres pomiarowy [l/min] | 0,1...25 |
---|
Zakres pomiarowy [°C] | -20...80 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67; (czujniki) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 3388,5 |
---|---|
Typ montażu | Wspornik montażowy |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; mosiądz czerwony (2.1096.01) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; ceramika |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 Gwint wewnętrzny |
---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 Gwint wewnętrzny |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 3 x M12; Styki: pozłacane |