Wymiary [mm] | 65 x 43 x 110 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; (tylko przy poprawnym połączeniu IX... z głowicą zaworu utrzymujemy dany stopień ochrony i zabezpieczamy czujnik przed mechanicznym uszkodzeniem) |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 491 |
---|---|
Wymiary [mm] | 65 x 43 x 110 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|