Przyłącze procesowe | M22 x 1,5 |
---|
Przyłącze procesowe | M22 x 1,5 |
---|
Zakres pomiarowy [l/min] | 0...50 |
---|
Konstrukcja | styki pozłacane | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacja | Zastosowania w automatyce przemysłowej; Sterowanie wodą chłodzącą | |||||||
Montaż | podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera; Konektor pneumatyczny | |||||||
Parametry pomiarowe | przepływ; temperatura; Ciśnienie; totalizer | |||||||
Sterowanie | ręczne | |||||||
Media | woda; roztwory glikolu | |||||||
Temperatura medium [°C] | -10...80 | |||||||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 10 | |||||||
Elementy |
|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Zakres pomiarowy [bar] | 0...10 |
---|
Zakres pomiarowy [l/min] | 0...50 |
---|
Zakres pomiarowy [°C] | -10...80 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 65; (czujniki) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 7781,2 |
---|---|
Typ montażu | podstawa montażowa z pokrywą |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT + PC-GF30; mosiądz czerwony (2.1096.01); AlMgSi0,5 anodowane; PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; ceramika |
Przyłącze procesowe | M22 x 1,5 |
---|
Przyłącze procesowe | M22 x 1,5 |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 3 x M12; Styki: pozłacane |