Konstrukcja | styki pozłacane; kabel ekranowany |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 1,5 |
Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -5...80 |
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 150,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | cynk, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 3 m, PUR, czarny, Ø 6,5 mm, ekranowany; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,4 Nm |
---|