Certyfikat kalibracji ISO dla czujników przewodności (kalibracja wstępna)
ZC0109
ISO-KALIBRIERUNG LDL101
Certyfikat kalibracji ISO dla czujników przewodności (kalibracja wstępna)
ZC0109
ISO-KALIBRIERUNG LDL101
Z trzema punktami pomiarowymi
Dla zdefiniowania niepewności pomiaru
Zapewnienie stałej jakości produktu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
certyfikat kalibracji ISO nie jest uznawany przez EA MLA (Multilateral Agreement) i dlatego nie jest śledzony.
Certyfikat kalibracji musi być zawsze zamawiany łącznie z urządzeniem.
Urządzenie będzie dostarczone razem z certyfikatem kalibracji.
Certyfikat kalibracji wystawiany jest w języku niemieckim i angielskim.
Powtórna kalibracja kolejnych zamówień jest możliwa tylko przy zwrocie urządzenia w stanie czystym, bez żadnych adaptacji (warunek dostawy) i wraz z urządzeniem przysłana jest wypełniona deklaracja dekontaminacji .
W internetowej wersji arkusza danych przykładowy certyfikat jest przechowywany w zakładce "Materiały do pobrania".