Kąt widzenia [°] | 180 x 130 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 9...30 DC |
---|---|
Moc pobierana [W] | 2 |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (do 80 VDC) |
Czujnik obrazu | wysokiej rozdzielczości CMOS 1/3” z migawką szczelinową, 1280H x 960V |
Wyjście wideo | PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps |
---|
Kąt widzenia [°] | 180 x 130 |
---|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protokół | DHCPv4; static IPv4 | ||||||||||||
Uwaga n/t protokołu |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | 40...125 | ||
Ochrona | IP 67; IP 69K | ||
Chemikalia |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Próba natrysku solanki |
|
Waga [g] | 328,65 |
---|---|
Minimalny promień zgięcia [mm] | 50; (Przewód) |
Materiał | obudowa: aluminium anodowany (czarny); soczewka: szkło pławione chemicznie hartowane |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |