Napięcie zasilania [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 500 |
Wykonanie elektryczne | styk zatrzaskowy; maks. napiecie przełączane: 240 V; obciążalność prądowa: 720 VA; prąd zabezpieczenia termicznego: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcja wyjścia |
|
||||
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Obciążalność styku | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (obciążenie indukcyjne) | ||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 1244 | ||
---|---|---|---|
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo kolor żółty; styk przełączający: srebrzony | ||
Informacja o czasie użytkowania |
|
||
Pozycja montażu | dowolna | ||
Długość linki | 125 m; (na stronę) | ||
Siła aktywująca [N] | < 125; (siła naciągu: 130 N) |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | 10 A; szybkiego działania |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski: ...2,5 mm² |
---|