Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 250 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 140 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 10 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 4 |
Zakres napięcia DC [V] | 18...30; (do PELV) |
Zakres napięcia AC [V] | 110...400 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 150; (wyjścia zewnętrzne: Zbezpieczenie przeciwzwarciowe; stycznik nawrotny: bez zabezpieczenia przeciwzwarciowego) |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 54 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.0 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | nie |
AS-i profil | S-7.0 |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 0 |
Waga [g] | 1862,8 |
---|---|
Typ montażu | montaż do zabudowy w szafie |
Wymiary [mm] | 180 x 182 x 90 |
Materiał | PC wzmocnione szklane włókno; pokrycie ognioodporne; odporny na promieniowanie UV |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |