Wykonanie | do czujników temperatury EL = 200 mm |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Długość sondy L [mm] | 172 |
---|
Waga [g] | 149,6 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4401 / 316) |
Podłączenie czujnika | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Przyłącze procesowe | 1/2" NPT |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|