Częstotliwość robocza [MHz] | 840...960 |
---|---|
Typu chip | Impinj Monza 4QT |
Rozmiar bloku [Byte] | 64 |
Unikalny numer identyfikacyjny (UID) [Byte] | 12 |
Elektroniczny kod produktu (EPC) | 12 Byte |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 151,046 |
---|---|
Wymiary [mm] | 47,5 x 51,5 x 10 |
Sztuk w opakowaniu | 5 szt. |
---|