Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Strefa działania [mm] | 60...800; (Obiekt: 100 x 100 mm) |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Wymiary [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 0,3 |
Częstotliwość nośna [kHz] | 230 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 60...800; (Obiekt: 100 x 100 mm) |
---|---|
Strefa martwa [mm] | 60 |
Kąt apertury [°] | 15; (±2) |
Maks. odchylenie czujnik / obiekt 90° [°] [°] | ± 4 |
Kompensacja temperatury | tak |
---|---|
Histereza [%] | < 1 |
Dryft punktu przełączania [%] | -2...2 |
Powtarzalność IO-Link [%] | < 0,7 |
Powtarzalność | 1 % |
Rozdzielczość [mm] | 1 |
Uwaga | Wskazane wartości są osiągane po czasie rozgrzewania min. 20 minut |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; drugi punkt przełączania; Opóźnienie załączenia i wyłączenia; operacje włączania; funkcja uczenia; tryb światło-włącz/ciemno-włącz |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 10 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...80 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 201 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 98 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Wymiary [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoksydowo-ceramiczna |
Moment dokręcający [Nm] | 50 |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcja uczenia | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
|
|
---|