Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
Media | ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] | -20...125 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 400 |
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Napięcie zasilania [V] | 14...32 DC; (zgodnie z DIN EN 50178 SELV / PELV) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] | 0,1 |
---|
Dokładność wyjścia analogowego [K] | ± 0,5 |
---|---|
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] | < ± 0,15 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 97,8 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM |
Moment dokręcający [Nm] | < 25 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|