Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Zakres pomiarowy [°C] | -100...600 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | do elementów pomiarowych Pt100 i Pt1000 |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 1 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [°C] | -100...600 |
---|---|
Punkt przełączania SP [°C] | -99,8...600 |
Punkt resetu rP [°C] | -100...599,8 |
W krokach co [°C] | 0,1 |
Rozdzielczość wyjścia przełącznika [K] | 0,1 |
---|---|
Rozdzielczość wyświetlacza [K] | 0,1 |
Dokładność punktu przełączania [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Dokładność wyświetlacza [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] | 0,1; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 °C) |
Czas reakcji [ms] | 390 |
---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; opóźnienie włączenia / wyłączenia; Tłumienie |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 252 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 190 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); EPDM/X; PC; PBT; FPM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|