Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Aplikacja | asfalt; powlekany metal; ciecze; szkło; guma; drewno; ceramika; tworzywa sztuczne; lakiery; produkty żywieniowe; papier; tkanina |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 1 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wejście testowe | typ 3 (IEC 61131-2) |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres długości fali [µm] | 8...14 |
---|
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
||
W krokach co |
|
Rozdzielczość wyjścia przełącznika [K] | 0,5 |
---|---|
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] | 0,2; (+ 0,03 % nastawionego zakresu pomiarowego) |
Rozdzielczość wyświetlacza [K] | 0,5 |
Dokładność [K] | < ± 1 %; (mierzonej wartości, min. 2 K (stopień emisji = 1, T = 23 ° C)) |
---|---|
Powtarzalność [K] | 1 |
Czas reakcji [ms] | 100 |
---|
Regulacja punktu przełączania | przyciski do programowania |
---|---|
Możliwości parametryzacji | Zakres analogowy; normalnie otwarte / zamknięte; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Peakhold; emisyjnosć; funkcja symulacji |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 16 | ||||
Ilość danych binarnych | 1 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,6 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...65 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...80 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (bez kondensacji) |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 88 |
Waga [g] | 411,5 | |
---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 | |
Opis gwintu | M30 x 1,5 | |
Materiał | kołnierz gwintowany: stal nierdzewna (1.4305 / 303); Poliester | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
|
|
---|