Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | czujnik do przykręcenia na śrubę 10 x 10 x 42 mm |
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
---|---|
Montaż | Czujnik kontaktowy do ciał stałych |
Klasa ochrony | III |
---|
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru |
|
Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 13 / 39 |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [lata] | 19025,9 |
Waga [g] | 232 |
---|---|
Obudowa | czujnik do przykręcenia na śrubę |
Wymiary [mm] | 10 x 10 x 42 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | czujnik do przykręcenia na śrubę 10 x 10 x 42 mm |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 5 m, silikon |
---|